Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - Şaft pulunun iç çapı 360 mm D - Yatak pulunun dış çapı 640 mm D1 - Yatak pulunun iç çapı 480 mm d1 - Şaft pulunun dış çapı 610 mm T - Eksenel rulman yüksekliği 170 mm C - Yatak pulu genişliği 82 mm Kütle 240 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi 5000 kN C0a - Statik eksenel yük kapasitesi 18500 kN Cua - Limit eksenel yük kapasitesi 950 kN N lim - sıvı yağ 490 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 7,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 550 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 485 mm