Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra konik makaralı rulmanlar
30203A - SNR
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
17 mm
D - Dış çap
40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
12 mm
C - Dış bilezik genişliği
11 mm
T - Toplam genişlik
13,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
28,5 mm
a - Yük uygulama noktası
9,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
Kütle
0,08 kg
ISO 355 referansı
T2DB017
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
22,7 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
21,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
2,65 kN
e - Faktör
0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.74
N ref - Referans termal hız
9700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
19000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,157 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,843 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)