Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm C - Dış bilezik genişliği 13 mm T - Toplam genişlik 16,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 37,9 mm a - Yük uygulama noktası 12,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,153 kg ISO 355 referansı T3CC025
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 35,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 36,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,5 kN e - Faktör 0.37 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.88 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.6 N ref - Referans termal hız 8900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 15000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,702 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,298 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,824 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,912 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 31 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 30,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 44 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 46,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 48 mm Ca - Min. boşluk 2 mm Cb - Min. boşluk 3 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors