• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30210AP6X - SNR

30210AP6X

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
C - Dış bilezik genişliği17 mm
T - Toplam genişlik21,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı68,4 mm
a - Yük uygulama noktası19,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,531 kg
ISO 355 referansıT3DB050
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük79,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük91,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,2 kN
e - Faktör0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.43
N ref - Referans termal hız5100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız8100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,146 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,854 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,617 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,309 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,429 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı58 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı57 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı79 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı85 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk4,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image