Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
60 mm
D - Dış çap
110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
22 mm
C - Dış bilezik genişliği
19 mm
T - Toplam genişlik
23,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
81,6 mm
a - Yük uygulama noktası
22,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Kütle
0,904 kg
ISO 355 referansı
T3EB060
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
113 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
130 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
15,9 kN
e - Faktör
0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.81
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.48
N ref - Referans termal hız
4100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,085 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
10,915 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)