Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30213A - SNR

30213A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
C - Dış bilezik genişliği20 mm
T - Toplam genişlik24,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı90 mm
a - Yük uygulama noktası23,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,123 kg
ISO 355 referansıT3EB065
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük133 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük154 kN
Cu - Yorulma sınır yükü18,8 kN
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.81
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.48
N ref - Referans termal hız3800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,087 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,913 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,348 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,174 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,426 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı77 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı75 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı106 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı113 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk4,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image