• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30214U - NTN

30214U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
C - Dış bilezik genişliği21 mm
T - Toplam genişlik26,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı95 mm
a - Yük uygulama noktası25,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,26 kg
ISO 355 referansıT3EB070
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük131 kN
C0 - Statik yük162 kN
Cu - Yorulma sınır yükü19,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.43
N lim - sıvı yağ3900 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı81 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı80 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı110 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı116,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı118 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image