Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
80 mm
D - Dış çap
140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
26 mm
C - Dış bilezik genişliği
22 mm
T - Toplam genişlik
28,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
106,13 mm
a - Yük uygulama noktası
28,09 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
Kütle
1,675 kg
ISO 355 referansı
T3EB080
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
176 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
213 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
25,3 kN
e - Faktör
0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.43
N ref - Referans termal hız
3200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
5200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
11,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)