Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 95 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 32 mm C - Dış bilezik genişliği 27 mm T - Toplam genişlik 34,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 128 mm a - Yük uygulama noktası 34 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 3,12 kg ISO 355 referansı T3FB095
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 250 kN C0 - Statik yük 290 kN Cu - Yorulma sınır yükü 32,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 2800 tr/min N lim - gres 2100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 110 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 109 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 149 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 159 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 7,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors