Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 105 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 39 mm a - Yük uygulama noktası 38 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 4,45 kg ISO 355 referansı T3FB105
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 320 kN C0 - Statik yük 380 kN Cu - Yorulma sınır yükü 41 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 2500 tr/min N lim - gres 1900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 119 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 122 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 178 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 178 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Iveco 1102864 Renault Trucks 23430221 Renault Trucks 5000020631 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco EUROTECH MP EUROTECH MP 10/1999 => - - Iveco EUROTRAKKER EUROTRAKKER 12/1992 => 10/2004 - - Iveco P/PA P/PA 12/1982 => 11/1993 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1983 => 11/1993 - - Iveco TRAKKER I TRAKKER I 09/2004 => - - Iveco TURBOCITY TURBOCITY 12/1990 => 11/1996 - - Industry Calcul Factors