Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 120 mm D - Dış çap 215 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 40 mm C - Dış bilezik genişliği 34 mm T - Toplam genişlik 43,5 mm a - Yük uygulama noktası 44 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 6,32 kg ISO 355 referansı T4FB120
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 385 kN C0 - Statik yük 470 kN Cu - Yorulma sınır yükü 49 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.76 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.38 N lim - sıvı yağ 2200 tr/min N lim - gres 1700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 134 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 140 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 203 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 203 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors