• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30228U - NTN

30228U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap250 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği42 mm
C - Dış bilezik genişliği36 mm
T - Toplam genişlik45,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı189 mm
a - Yük uygulama noktası48,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Kütle8,73 kg
ISO 355 referansıT4FB140
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük465 kN
C0 - Statik yük570 kN
Cu - Yorulma sınır yükü57 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.38
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N lim - gres1400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı163 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı158 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı219 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı236 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı237 mm
Ca - Min. boşluk7 mm
Cb - Min. boşluk9,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image