• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30303.A - SNR

30303.A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
C - Dış bilezik genişliği12 mm
T - Toplam genişlik15,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı31,2 mm
a - Yük uygulama noktası10,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kütle0,13 kg
ISO 355 referansıT2FB017
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük31,1 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük27,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,35 kN
e - Faktör0.29
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.16
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.11
N ref - Referans termal hız11000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,646 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,354 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,131 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,066 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,387 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı24 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı22,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı40 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı41,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı42 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk3,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image