Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30306A - SNR

30306A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
C - Dış bilezik genişliği16 mm
T - Toplam genişlik20,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı49,2 mm
a - Yük uygulama noktası15,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,387 kg
ISO 355 referansıT2FB030
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük64,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük63,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,8 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.05
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.9
N ref - Referans termal hız7100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,604 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,396 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,713 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,357 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,4 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı40 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı38,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı62 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı66 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk4,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image