Tek sıra konik makaralı rulmanlar

30310A - SNR

30310A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
C - Dış bilezik genişliği23 mm
T - Toplam genişlik29,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı78,1 mm
a - Yük uygulama noktası23,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle1,28 kg
ISO 355 referansıT2FB050
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük142 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük157 kN
Cu - Yorulma sınır yükü19,1 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.74
N ref - Referans termal hız4700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,569 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,431 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,273 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,637 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,411 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı65 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı62 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı95 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı100 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı102 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk6 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image