Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 60 mm |
| D - Dış çap | 130 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 31 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 26 mm |
| T - Toplam genişlik | 33,5 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 92,4 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 26,6 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
| Kütle | 1,99 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 188 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| C0 - Statik yük | 210 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 25,6 kN |
| e - Faktör | 0.35 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.96 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.74 |
| N ref - Referans termal hız | 4100 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 5700 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,567 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 9,433 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,266 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,633 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,41 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 77 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 72 mm |
| Da min - Min. dış bilezik omuz çapı | 112 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 118 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 120 mm |
| Ca - Min. boşluk | 5 mm |
| Cb - Min. boşluk | 7,5 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors