Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 60 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm C - Dış bilezik genişliği 26 mm T - Toplam genişlik 33,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 93 mm a - Yük uygulama noktası 26,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 2,05 kg ISO 355 referansı T2FB060
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 199 kN C0 - Statik yük 210 kN Cu - Yorulma sınır yükü 25,6 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 4000 tr/min N lim - gres 3000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 77 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 74 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 112 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 118 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 120 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 7,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000 981 89 05 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 006 981 65 05 Scania 1357711 SAF 4 200 00 15 00 Ud Truck 4021700Z0C Industry Calcul Factors