Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 37 mm C - Dış bilezik genişliği 26 mm T - Toplam genişlik 40 mm d1 - İç bilezik dış çapı 118,5 mm a - Yük uygulama noktası 50 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 3,46 kg ISO 355 referansı T7GB075
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 238 kN C0 - Statik yük 256 kN Cu - Yorulma sınır yükü 29,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.83 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.4 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.73 N lim - sıvı yağ 2800 tr/min N lim - gres 2100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 91 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 89 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 127 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 148 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 151 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 14 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors