Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 85 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 41 mm C - Dış bilezik genişliği 28 mm T - Toplam genişlik 44,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 132,5 mm a - Yük uygulama noktası 56 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 4,74 kg ISO 355 referansı T7GB085
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 274 kN C0 - Statik yük 293 kN Cu - Yorulma sınır yükü 33 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.83 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.4 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.73 N lim - sıvı yağ 2500 tr/min N lim - gres 1900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 103 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 103 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 143 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 166 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 169 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 16,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors