Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 43 mm C - Dış bilezik genişliği 36 mm T - Toplam genişlik 46,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 135,5 mm a - Yük uygulama noktası 37,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 5,83 kg ISO 355 referansı T2GB090
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 375 kN C0 - Statik yük 405 kN Cu - Yorulma sınır yükü 44,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 2700 tr/min N lim - gres 2000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 113 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 108 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 165 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 176 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 177 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 10,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors