Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 95 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 45 mm C - Dış bilezik genişliği 32 mm T - Toplam genişlik 49,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 146,5 mm a - Yük uygulama noktası 62,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 6,35 kg ISO 355 referansı T7GB095
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 330 kN C0 - Statik yük 355 kN Cu - Yorulma sınır yükü 38,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.83 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.4 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.73 N lim - sıvı yağ 2200 tr/min N lim - gres 1700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 114 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 113 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 154 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 186 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 187 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 17,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors