Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 140 mm D - Dış çap 300 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 62 mm C - Dış bilezik genişliği 53 mm T - Toplam genişlik 67,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 210 mm a - Yük uygulama noktası 56,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Kütle 21,2 kg ISO 355 referansı T2GB140
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 735 kN C0 - Statik yük 950 kN Cu - Yorulma sınır yükü 91,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 1700 tr/min N lim - gres 1300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 175,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 162 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 252 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 282 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 275,5 mm Ca - Min. boşluk 9 mm Cb - Min. boşluk 14,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 4 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors