Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
50 mm
D - Dış çap
110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
27 mm
C - Dış bilezik genişliği
19 mm
T - Toplam genişlik
29,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
80,6 mm
a - Yük uygulama noktası
34,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
Kütle
1,214 kg
ISO 355 referansı
T7FB050
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
118 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
128 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
15,7 kN
e - Faktör
0.83
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
0.73
N ref - Referans termal hız
4300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,718 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
9,282 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)