• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

31313A - SNR

31313A

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
C - Dış bilezik genişliği23 mm
T - Toplam genişlik36 mm
d1 - İç bilezik dış çapı102,9 mm
a - Yük uygulama noktası44,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle2,35 kg
ISO 355 referansıT7GB065
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük181 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük203 kN
Cu - Yorulma sınır yükü39,6 kN
e - Faktör0.83
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.73
N ref - Referans termal hız3500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,718 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,282 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,328 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,664 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı79 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı79 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı111 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı128 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı132 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk13 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image