Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 90 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 43 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 46,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 138,5 mm a - Yük uygulama noktası 58,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 5,425 kg ISO 355 referansı T7GB090
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 309 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 357 kN Cu - Yorulma sınır yükü 39,6 kN e - Faktör 0.83 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.4 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.73 N ref - Referans termal hız 2800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,718 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,282 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,328 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,664 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 109 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 107 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 176 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 179 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 16,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors