Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 120 mm D - Dış çap 260 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 62 mm C - Dış bilezik genişliği 42 mm T - Toplam genişlik 68 mm a - Yük uygulama noktası 82,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 15,2 kg ISO 355 referansı T7GB120
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 570 kN C0 - Statik yük 655 kN Cu - Yorulma sınır yükü 66 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.83 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.4 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.73 N lim - sıvı yağ 2000 tr/min N lim - gres 1500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 138 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 145 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 246 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 244 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors