• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

31326XU - NTN

31326XU

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği66 mm
C - Dış bilezik genişliği44 mm
T - Toplam genişlik72 mm
d1 - İç bilezik dış çapı206 mm
a - Yük uygulama noktası87,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Kütle19 kg
ISO 355 referansıT7GB130
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük670 kN
C0 - Statik yük780 kN
Cu - Yorulma sınır yükü77 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.83
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.73
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
N lim - gres1400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı155,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı152 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı214,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı262 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı263 mm
Ca - Min. boşluk9 mm
Cb - Min. boşluk28 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image