Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32004A - SNR

32004A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
C - Dış bilezik genişliği12 mm
T - Toplam genişlik15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı31,9 mm
a - Yük uygulama noktası10,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Kütle0,096 kg
ISO 355 referansıT3CC020
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük26,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük28,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,45 kN
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.88
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.6
N ref - Referans termal hız11000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız18000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,762 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,238 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,118 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,059 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,423 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı25 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı24,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı36 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı39 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk3 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image