Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm C - Dış bilezik genişliği 11,5 mm T - Toplam genişlik 15 mm d1 - İç bilezik dış çapı 37,2 mm a - Yük uygulama noktası 11,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Kütle 0,114 kg ISO 355 referansı T4CC025
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 29,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 34,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,15 kN e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.77 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.39 N ref - Referans termal hız 9200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 16000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,248 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,752 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,165 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,583 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,434 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 30 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 29,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 40 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 42,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 44 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 3,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors