Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
60 mm
D - Dış çap
95 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
23 mm
C - Dış bilezik genişliği
17,5 mm
T - Toplam genişlik
23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
78,5 mm
a - Yük uygulama noktası
21 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Kütle
0,584 kg
ISO 355 referansı
T4CC060
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
84,9 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
121 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
14,9 kN
e - Faktör
0.43
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.77
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.39
N ref - Referans termal hız
4400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
7200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
11,696 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
14,304 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)