• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32013XU - NTN

32013XU

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
C - Dış bilezik genişliği17,5 mm
T - Toplam genişlik23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı84 mm
a - Yük uygulama noktası22,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,63 kg
ISO 355 referansıT4CC065
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük92 kN
C0 - Statik yük128 kN
Cu - Yorulma sınır yükü15,6 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.46
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.72
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.31
N lim - sıvı yağ4600 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı72 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı73,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı90 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı91,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı97 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk5,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image