Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32015A - SNR

32015A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap75 mm
D - Dış çap115 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
C - Dış bilezik genişliği19 mm
T - Toplam genişlik25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı95,7 mm
a - Yük uygulama noktası25,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,88 kg
ISO 355 referansıT4CC055
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük108 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük160 kN
Cu - Yorulma sınır yükü19,6 kN
e - Faktör0.46
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.72
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.31
N ref - Referans termal hız3700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,238 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,762 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,138 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,069 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,453 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı83 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı83,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı103 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı106,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı110 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk6 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image