Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 115 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm C - Dış bilezik genişliği 19 mm T - Toplam genişlik 25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 96 mm a - Yük uygulama noktası 25,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,912 kg ISO 355 referansı T4CC075
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 118 kN C0 - Statik yük 167 kN Cu - Yorulma sınır yükü 20,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.46 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.72 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.31 N lim - sıvı yağ 4000 tr/min N lim - gres 3000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 83 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 83,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 103 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 106,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 110 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 6 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents Volvo 183735 Industry Calcul Factors