Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 29 mm C - Dış bilezik genişliği 22 mm T - Toplam genişlik 29 mm d1 - İç bilezik dış çapı 107,6 mm a - Yük uygulama noktası 28,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,32 kg ISO 355 referansı T4CC085
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 146 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 220 kN Cu - Yorulma sınır yükü 26,3 kN e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.75 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.36 N ref - Referans termal hız 3300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,671 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,329 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 9,737 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,869 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,451 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 94 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 92 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 117 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 122 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 125 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 7 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors