Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
100 mm
D - Dış çap
150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
32 mm
C - Dış bilezik genişliği
24 mm
T - Toplam genişlik
32 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
124,9 mm
a - Yük uygulama noktası
32,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Kütle
1,831 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
180 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
281 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
32,2 kN
e - Faktör
0.46
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.72
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.31
N ref - Referans termal hız
2900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
12,688 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
15,312 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)