Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 32 mm C - Dış bilezik genişliği 24 mm T - Toplam genişlik 32 mm d1 - İç bilezik dış çapı 126 mm a - Yük uygulama noktası 32,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,91 kg ISO 355 referansı T4CC100
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 188 kN C0 - Statik yük 281 kN Cu - Yorulma sınır yükü 32 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.46 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.72 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.31 N lim - sıvı yağ 3000 tr/min N lim - gres 2200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 109 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 110 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 134 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 141,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 144 mm Ca - Min. boşluk 6 mm Cb - Min. boşluk 8 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 001 981 7205 Industry Calcul Factors