Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32022A - SNR

32022A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap110 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
C - Dış bilezik genişliği29 mm
T - Toplam genişlik38 mm
d1 - İç bilezik dış çapı139,9 mm
a - Yük uygulama noktası36,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle2,972 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük252 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük394 kN
Cu - Yorulma sınır yükü43,4 kN
e - Faktör0.43
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.77
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.39
N ref - Referans termal hız2600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,593 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)15,407 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,465 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,733 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,45 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı122 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı120 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı152 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı160 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı163 mm
Ca - Min. boşluk7 mm
Cb - Min. boşluk9 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image