Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 110 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 38 mm C - Dış bilezik genişliği 29 mm T - Toplam genişlik 38 mm a - Yük uygulama noktası 36,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 3,07 kg ISO 355 referansı T4DC110
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 261 kN C0 - Statik yük 390 kN Cu - Yorulma sınır yükü 43 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.77 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.39 N lim - sıvı yağ 2700 tr/min N lim - gres 2000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 122 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 122 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 160 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 163 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Scania 362226 Kassbohrer 6.691.450.000 Automotive Compatibility Scania 2 - series 2 - series 04/1980 => 07/1991 - - Scania 3 - series 3 - series 12/1987 => 11/1996 - - Industry Calcul Factors