Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 140 mm D - Dış çap 210 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 45 mm C - Dış bilezik genişliği 34 mm T - Toplam genişlik 45 mm d1 - İç bilezik dış çapı 176 mm a - Yük uygulama noktası 46 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 5,32 kg ISO 355 referansı T4DC140
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 365 kN C0 - Statik yük 580 kN Cu - Yorulma sınır yükü 60 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.46 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.72 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.31 N lim - sıvı yağ 2100 tr/min N lim - gres 1600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 153 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 152 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 187 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 200 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 202 mm Ca - Min. boşluk 8 mm Cb - Min. boşluk 11 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Mercedes 009 981 7905 Mercedes 012 981 8005 ZF 0750 117 367 ZF 0750 117 817 Volvo 184630 Industry Calcul Factors