Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 150 mm D - Dış çap 225 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 48 mm C - Dış bilezik genişliği 36 mm T - Toplam genişlik 48 mm d1 - İç bilezik dış çapı 189 mm a - Yük uygulama noktası 49,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 6,45 kg ISO 355 referansı T4EC150
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 410 kN C0 - Statik yük 655 kN Cu - Yorulma sınır yükü 66 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.46 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.72 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.31 N lim - sıvı yağ 1900 tr/min N lim - gres 1400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 164 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 164 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 200 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 213 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 216 mm Ca - Min. boşluk 8 mm Cb - Min. boşluk 12 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors