Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32034XU - NTN

32034XU

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği57 mm
C - Dış bilezik genişliği43 mm
T - Toplam genişlik57 mm
d1 - İç bilezik dış çapı216,5 mm
a - Yük uygulama noktası56 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle10,6 kg
ISO 355 referansıT4EC170
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük555 kN
C0 - Statik yük895 kN
Cu - Yorulma sınır yükü86,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.35
N lim - sıvı yağ1700 tr/min
N lim - gres1300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı187 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı184 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı230 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı248 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı249 mm
Ca - Min. boşluk10 mm
Cb - Min. boşluk14 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image