Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
190 mm
D - Dış çap
290 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
64 mm
C - Dış bilezik genişliği
48 mm
T - Toplam genişlik
64 mm
a - Yük uygulama noktası
62,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2,5 mm
Kütle
15,1 kg
ISO 355 referansı
T4FD190
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
655 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
1210 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
113,3 kN
e - Faktör
0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.75
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.36
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
13,131 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
15,869 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)