Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32038XUUTG - NTN

32038XUUTG

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap190 mm
D - Dış çap290 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği64 mm
C - Dış bilezik genişliği48 mm
T - Toplam genişlik64 mm
a - Yük uygulama noktası62,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle15 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük840 kN
C0 - Statik yük1210 kN
Cu - Yorulma sınır yükü113 kN
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.75
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.36
N lim - sıvı yağ1600 tr/min
N lim - gres1100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı252 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı278 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı281 mm
Ca - Min. boşluk10 mm
Cb - Min. boşluk16 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image