• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32064XU - NTN

32064XU

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap320 mm
D - Dış çap480 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği100 mm
C - Dış bilezik genişliği74 mm
T - Toplam genişlik100 mm
d1 - İç bilezik dış çapı402,5 mm
a - Yük uygulama noktası104 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Kütle60,2 kg
ISO 355 referansıT4GD320
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1520 kN
C0 - Statik yük2940 kN
Cu - Yorulma sınır yükü236 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.46
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.72
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.31
N lim - sıvı yağ840 tr/min
N lim - gres630 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı344,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı342 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı418,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı462 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı463 mm
Ca - Min. boşluk15 mm
Cb - Min. boşluk26 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image