Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 60 mm |
| D - Dış çap | 110 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 28 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 24 mm |
| T - Toplam genişlik | 29,75 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 82,7 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 25,1 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Kütle | 1,17 kg |
| ISO 355 referansı | T3EC060 |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 145 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| C0 - Statik yük | 180 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 21,9 kN |
| e - Faktör | 0.4 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.81 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.48 |
| N ref - Referans termal hız | 3700 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 6500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 8,091 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,909 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,365 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,183 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,426 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 69 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 70 mm |
| Da min - Min. dış bilezik omuz çapı | 95 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 101,5 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 104 mm |
| Ca - Min. boşluk | 4 mm |
| Cb - Min. boşluk | 5,5 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |