Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm C - Dış bilezik genişliği 27 mm T - Toplam genişlik 32,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 91 mm a - Yük uygulama noktası 27 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,57 kg ISO 355 referansı T3EC065
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 176 kN C0 - Statik yük 206 kN Cu - Yorulma sınır yükü 25,1 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.48 N lim - sıvı yağ 4200 tr/min N lim - gres 3100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 75 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 75 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 104 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 111,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 115 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors