Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32214A - SNR

32214A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
C - Dış bilezik genişliği27 mm
T - Toplam genişlik33,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı95,9 mm
a - Yük uygulama noktası29 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,64 kg
ISO 355 referansıT3EC070
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük186 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük239 kN
Cu - Yorulma sınır yükü29,2 kN
e - Faktör0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.43
N ref - Referans termal hız3300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,577 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,423 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,632 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,316 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,429 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı80 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı80 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı108 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı116,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı119 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk6 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image