Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm C - Dış bilezik genişliği 27 mm T - Toplam genişlik 33,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 96 mm a - Yük uygulama noktası 28,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,68 kg ISO 355 referansı T3EC070
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 184 kN C0 - Statik yük 220 kN Cu - Yorulma sınır yükü 26,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 3900 tr/min N lim - gres 2900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 80 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 80 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 108 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 116,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 119 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 6 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors