Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32215U - NTN

32215U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
C - Dış bilezik genişliği27 mm
T - Toplam genişlik33,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı101,5 mm
a - Yük uygulama noktası30 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,74 kg
ISO 355 referansıT4DC075
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük186 kN
C0 - Statik yük224 kN
Cu - Yorulma sınır yükü27,1 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.38
N lim - sıvı yağ3600 tr/min
N lim - gres2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı85 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı85 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı114 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı121,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı125 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk6 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image