Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
80 mm
D - Dış çap
140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
33 mm
C - Dış bilezik genişliği
28 mm
T - Toplam genişlik
35,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
107,5 mm
a - Yük uygulama noktası
31,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
Kütle
2,13 kg
ISO 355 referansı
T3EC080
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
217 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
279 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
33,1 kN
e - Faktör
0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.43
N ref - Referans termal hız
3000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
11,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)